D-SUB M 36W4 FE CRIMP TH

Articolo n.: 09 69 502 0364


Corpo connettore

D-SUB M 36W4 FE CRIMP TH

Articolo n.: 09 69 502 0364

per vedere prezzi e disponibilità.

Panoramica delle proprietà

Corpo connettore Collegamento a crimpare Corrente d'esercizio: ‌5 A Femmina Taglia: D-Sub 5 Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (Poliestere), Custodia: acciaio stagnato Nero Contatti: 36

Dettagli del prodotto


Categoria Connettori
Serie D-Sub
Identificazione Mixed
Elemento Corpo connettore
Collegamento Collegamento a crimpare
Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
Taglia D-Sub 5
Numero di poli 36
Numero di contatti di segnale 32
Numero di contatti speciali 4
Tipi di aggancio Flangia di fissaggio con fori passanti Ø 3,1 mm
Dettagli applicativi Ordinare i contatti separatamente
Corrente d'esercizio ‌ 5 A
Resistenza di contatto > 5 x 109 Ω
Temperatura massima -55 ... +125 °C
Tensione di prova U<sub>r.m.s.</sub> 1 kV
Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging No
Materiale (inserti) Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (Poliestere)
Custodia: acciaio stagnato
Colore (inserto) Nero
Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
RoHS Conforme
Stato ELV Conforme
China RoHS e
Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
Sostanze REACH SVHC Non incluso
California Proposition 65 substances Non incluso
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Dimensioni imballaggio 25
Peso netto 15,71 g
Paese di origine Germania
Codice doganale europeo 85366990
GTIN 5713140102576
ETIM EC001136
eCl@ss 27.440.214,00
Precedente
Avanti