D-SUB M 8W8 FE TH

Articolo n.: 09 69 400 0088


Corpo connettore

D-SUB M 8W8 FE TH

Articolo n.: 09 69 400 0088

per vedere prezzi e disponibilità.

Panoramica delle proprietà

Corpo connettore Femmina Taglia: D-Sub 4 Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (Poliestere), Custodia: acciaio stagnato Verde Contatti: 8

Dettagli del prodotto


Categoria Connettori
Serie D-Sub
Identificazione Mixed
Elemento Corpo connettore
Descrizione del contatto Diritto
Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
Taglia D-Sub 4
Numero di poli 8
Numero di contatti di segnale 0
Numero di contatti speciali 8
Tipi di aggancio Flangia di fissaggio con fori passanti Ø 3,1 mm
Dettagli applicativi Ordinare i contatti speciali separatamente.
Resistenza di contatto > 5 x 109 Ω
Temperatura massima -55 ... +125 °C
Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Tensione di prova U<sub>r.m.s.</sub> 1 kV
Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging No
Materiale (inserti) Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (Poliestere)
Custodia: acciaio stagnato
Colore (inserto) Verde
Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
RoHS Conforme
Stato ELV Conforme
China RoHS e
Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
Sostanze REACH SVHC Non incluso
California Proposition 65 substances Non incluso
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Dimensioni imballaggio 50
Peso netto 13,3 g
Paese di origine Germania
Codice doganale europeo 85366990
GTIN 5713140101036
ETIM EC001136
eCl@ss 27.440.214,00
Precedente
Avanti