D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 37 PL3

Articolo n.: 09 67 237 4704


Corpo connettore

D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 37 PL3

Articolo n.: 09 67 237 4704

per vedere prezzi e disponibilità.

Panoramica delle proprietà

Corpo connettore Collegamento a saldare Corrente d'esercizio: ‌6.5 A Femmina Taglia: D-Sub 4 Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (PBTP), Custodia: acciaio con trattamento superficiale Grigio Contatti: 37 Sezione conduttori: 0.5 mm² Lega di rame Metallo nobile su Ni

Dettagli del prodotto


Categoria Connettori
Serie D-Sub
Identificazione Standard
Elemento Corpo connettore
Descrizione del contatto Stampati
Diritto
Collegamento Collegamento a saldare
Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
Taglia D-Sub 4
Tipologia di collegamento PCB / cable
di prolunga
Numero di poli 37
Tipi di aggancio Flangia di fissaggio con fori passanti Ø 3,1 mm
Sezione conduttori 0,5 mm²
Sezione conduttori AWG 20
Corrente d'esercizio ‌ 6,5 A
Distanza di scarica in aria ≥ 1 mm
Distanza di scarica superficiale ≥ 1 mm
Resistenza di contatto >1010 Ω
Resistenza di contatto ≤ 10 mΩ
Lunghezza di spellatura 2,5 ... 3 mm
Temperatura massima -40 ... +85 °C
Forza di inserzione ≤ 123 N
Forza di prelievo ≥ 11 N
≤ 82 N
Classe di lavoro 3
Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 50
Tensione di prova U<sub>r.m.s.</sub> 1 kV
Hot plugging No
Materiale (inserti) Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (PBTP)
Custodia: acciaio con trattamento superficiale
Colore (inserto) Grigio
Materiale (contatti) Lega di rame
Finitura superficiale (contatti) Metallo nobile su Ni
Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
RoHS Conforme
Stato ELV Conforme
China RoHS e
Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
Sostanze REACH SVHC Non incluso
California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche DIN 41652
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Dimensioni imballaggio 50
Peso netto 14,52 g
Paese di origine Cina
Codice doganale europeo 85366990
GTIN 5713140094055
ETIM EC001136
eCl@ss 27.440.214,00
Precedente
Avanti