D SUB FE CRIMP 50 POLE
Articolo n.: 09 67 050 4701
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
D SUB FE CRIMP 50 POLE
Articolo n.: 09 67 050 4701
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | D-Sub |
Identificazione | Standard |
Elemento | Corpo connettore |
Collegamento | Collegamento a crimpare |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
Taglia | D-Sub 5 |
Tipologia di collegamento | PCB / cable |
di prolunga | |
Numero di poli | 50 |
Tipi di aggancio | Flangia di fissaggio con fori passanti Ø 3,1 mm |
Dettagli applicativi | Ordinare i contatti separatamente |
Sezione conduttori | 0,09 ... 0,82 mm² |
---|---|
Sezione conduttori | AWG 28 ... AWG 18 |
Diametro esterno del cavo | 2,4 mm |
Distanza di scarica in aria | ≥ 1 mm |
Distanza di scarica superficiale | ≥ 1 mm |
Resistenza di contatto | >1010 Ω |
Temperatura massima | -55 ... +125 °C |
Forza di inserzione | ≤ 167 N |
Forza di prelievo | ≥ 14,5 N |
≤ 111 N | |
Tensione di prova U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Gruppo di isolamento | II (400 ≤ CTI < 600) |
Hot plugging | No |
Materiale (inserti) | Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (PBTP) |
---|---|
Custodia: acciaio con trattamento superficiale | |
Colore (inserto) | Nero |
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
California Proposition 65 substances | Triossido di antimonio |
Piombo | |
Nichel | |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R26 |
Specifiche | DIN 41652 |
---|---|
IEC 60807-3 | |
CECC 75301-802 | |
UL / CSA |
Dimensioni imballaggio | 50 |
---|---|
Peso netto | 20,9 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140093591 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27.440.214,00 |
Precedente
Avanti