DSUB PLAST-HOOD 50P

Articolo n.: 09 67 050 0452


Custodia

DSUB PLAST-HOOD 50P

Articolo n.: 09 67 050 0452

per vedere prezzi e disponibilità.

Panoramica delle proprietà

Custodia Il coperchio può essere avvitato Taglia: D-Sub 5 Aggancio a scatto o scorrevole Uscita Verticale/Laterale 3x Materiale (custodie): Plastica Nero

Dettagli del prodotto


Categoria Custodie
Serie di custodie fisse e volanti D-Sub
Tipo di custodia Custodia
Descrizione delle custodie Il coperchio può essere avvitato
Taglia D-Sub 5
Versione Uscita Verticale/Laterale
Uscita cavo metrica 3x
Fissaggio cavo Pressacavo
Tipi di aggancio Aggancio a scatto o scorrevole
2 parti Si
Separabile Si
Confezione 2 finti moduli (tappi)
Coppia di serraggio ‌0,3 Nm Vite pressacavo
‌0,25 Nm vite coperchio
‌0,4 Nm Aggancio a vite
Temperatura ambiente -20 ... +90 °C
Diametro del cavo 4 ... 9 mm
Materiale (custodie) Plastica
Colore (custodie) Nero
Lunghezza 40 mm
Larghezza 67 mm
Altezza 17,9 mm
RoHS Conforme con esenzione
esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Stato ELV Conforme con esenzione
China RoHS 50
Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
Sostanze REACH SVHC Si
Sostanze REACH SVHC Piombo
Codice ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 substances Si
California Proposition 65 substances Triossido di antimonio
Piombo
Nichel
Naftalene
Dimensioni imballaggio 10
Peso netto 24,8 g
Paese di origine Cina
Codice doganale europeo 85389099
GTIN 5713140093461
ETIM EC001133
eCl@ss 27.440.213,00
Precedente
Avanti