D Sub side entry metal hood 50 pole with

Articolo n.: 09 67 050 0334


Custodia

D Sub side entry metal hood 50 pole with

Articolo n.: 09 67 050 0334

per vedere prezzi e disponibilità.

Panoramica delle proprietà

Custodia Il coperchio può essere avvitato Taglia: D-Sub 5 Con viti di aggancio corte. Filettatura 4-40 UNC Uscita laterale 1x Materiale (custodie): Metallo

Dettagli del prodotto


Categoria Custodie
Serie di custodie fisse e volanti D-Sub
Tipo di custodia Custodia
Descrizione delle custodie Il coperchio può essere avvitato
Taglia D-Sub 5
Versione Uscita laterale
Uscita cavo metrica 1x
Fissaggio cavo Pressacavo
Tensione dei cavi ≤ 9,7 mm
Tipi di aggancio Con viti di aggancio corte. Filettatura 4-40 UNC
2 parti Si
Separabile Si
Coppia di serraggio ‌0,4 Nm Aggancio a vite
‌0,4 Nm vite coperchio
‌0,4 Nm Vite pressacavo
Temperatura ambiente -35 ... +100 °C
Diametro del cavo 3 ... 15 mm
Materiale (custodie) Metallo
Lunghezza 48 mm
Larghezza 67,8 mm
Altezza 18,2 mm
RoHS Conforme
Stato ELV Conforme
China RoHS e
Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
Sostanze REACH SVHC Non incluso
California Proposition 65 substances Non incluso
Dimensioni imballaggio 10
Peso netto 105,08 g
Paese di origine Germania
Codice doganale europeo 85389099
GTIN 5713140093263
ETIM EC001133
eCl@ss 27.440.213,00
Precedente
Avanti