DSUB SV FE SSDP STR 09P PL3 GC 4-40

Articolo n.: 09 66 151 7512


Corpo connettore

DSUB SV FE SSDP STR 09P PL3 GC 4-40

Articolo n.: 09 66 151 7512

per vedere prezzi e disponibilità.

0
0

Panoramica delle proprietà

Corpo connettore Terminali per saldatura ad onda Corrente d'esercizio: ‌6.5 A Femmina Taglia: D-Sub 1 Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (PBTP), Custodia: acciaio con trattamento superficiale Nero Contatti: 9 Lega di rame Metallo nobile su Ni

Dettagli del prodotto


Categoria Connettori
Serie D-Sub
Identificazione Standard
Elemento Corpo connettore
Descrizione del contatto Stampati
Diritto
Collegamento Terminali per saldatura ad onda
Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
Taglia D-Sub 1
Tipologia di collegamento Scheda madre a scheda figlia
Mezzanino
Numero di poli 9
Lunghezza del collegamento 2,9 mm
Fissaggio PCB Con aggancio per scheda
Tipi di aggancio Flangia di fissaggio filettata 4-40 UNC
Distanza tra le file 2,84 mm
Spazio di contatto (lato cavi) 2,74 mm
Corrente d'esercizio ‌ 6,5 A
Distanza di scarica in aria ≥ 1 mm
Distanza di scarica superficiale ≥ 1 mm
Resistenza di contatto >1010 Ω
Resistenza di contatto ≤ 10 mΩ
Coppia di serraggio ≤0,6 Nm Aggancio con vite femmina
Temperatura massima -55 ... +125 °C
Forza di inserzione ≤ 30 N
Forza di prelievo ≥ 3,3 N
≤ 20 N
Classe di lavoro 3
Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 50
Tensione di prova U<sub>r.m.s.</sub> 1 kV
Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Spessore PCB ≥1,6 mm
Altezza di installazione ‌ 6,2 mm
Hot plugging No
Materiale (inserti) Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (PBTP)
Custodia: acciaio con trattamento superficiale
Colore (inserto) Nero
Materiale (contatti) Lega di rame
Finitura superficiale (contatti) Metallo nobile su Ni
Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
RoHS Conforme
Stato ELV Conforme
China RoHS e
Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
Sostanze REACH SVHC Non incluso
California Proposition 65 substances Si
California Proposition 65 substances Triossido di antimonio
Piombo
Nichel
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche DIN 41652
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Dimensioni imballaggio 100
Peso netto 5,68 g
Paese di origine Romania
Codice doganale europeo 85366990
GTIN 5713140080591
ETIM EC001136
eCl@ss 27.440.214,00
Precedente
Avanti