DSUB SV MA SSDP STR 25P PL3 GC SLK 4-40

Articolo n.: 09 65 361 7713


Corpo connettore

DSUB SV MA SSDP STR 25P PL3 GC SLK 4-40

Articolo n.: 09 65 361 7713

per vedere prezzi e disponibilità.

0
0

Panoramica delle proprietà

Corpo connettore Terminali per saldatura ad onda Corrente d'esercizio: ‌6.5 A Maschio Taglia: D-Sub 3 Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (PBTP), Custodia: acciaio con trattamento superficiale Nero Contatti: 25 Lega di rame Metallo nobile su Ni

Dettagli del prodotto


Categoria Connettori
Serie D-Sub
Identificazione Standard
Elemento Corpo connettore
Descrizione del contatto Stampati
Diritto
Collegamento Terminali per saldatura ad onda
Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
Taglia D-Sub 3
Tipologia di collegamento Scheda madre a scheda figlia
Mezzanino
Numero di poli 25
Lunghezza del collegamento 3,7 mm
Fissaggio PCB Con aggancio per scheda
Tipi di aggancio Flangia di fissaggio con inserti filettati 4-40 UNC
Distanza tra le file 2,84 mm
Spazio di contatto (lato cavi) 2,76 mm
Corrente d'esercizio ‌ 6,5 A
Distanza di scarica in aria ≥ 1 mm
Distanza di scarica superficiale ≥ 1 mm
Resistenza di contatto >1010 Ω
Resistenza di contatto ≤ 10 mΩ
Coppia di serraggio ≤0,4 Nm Aggancio a vite
Temperatura massima -55 ... +125 °C
Forza di inserzione ≤ 83 N
Forza di prelievo ≥ 7,8 N
≤ 56 N
Classe di lavoro 3
Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 50
Tensione di prova U<sub>r.m.s.</sub> 1 kV
Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Spessore PCB ≥1,6 mm
Altezza di installazione ‌ 6,2 mm
Hot plugging No
Materiale (inserti) Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (PBTP)
Custodia: acciaio con trattamento superficiale
Colore (inserto) Nero
Materiale (contatti) Lega di rame
Finitura superficiale (contatti) Metallo nobile su Ni
Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
RoHS Conforme con esenzione
esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Stato ELV Conforme con esenzione
China RoHS 50
Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
Sostanze REACH SVHC Si
Sostanze REACH SVHC Piombo
Codice ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 substances Si
California Proposition 65 substances Triossido di antimonio
Piombo
Nichel
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche DIN 41652
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Dimensioni imballaggio 100
Peso netto 13,7 g
Paese di origine Romania
Codice doganale europeo 85366990
GTIN 5713140078581
ETIM EC001136
eCl@ss 27.440.214,00
Precedente
Avanti