Acces. Special Cable Clamp EMC PG 36, Ir
Articolo n.: 09 62 000 5012
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Acces. Special Cable Clamp EMC PG 36, Ir
Articolo n.: 09 62 000 5012
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Serracavi |
Descrizione degli accessori | Versione EMC |
Misura chiave | 50 |
---|---|
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP68 |
Taglia | Pg 36 |
Range di bloccaggio | 27 ... 32 mm |
Diametro schermatura | 24 ... 31 mm |
Precedente
Avanti