PP SFP XS Dust Cap Receptacle w.Sealing
Articolo n.: 09 57 411 0501 202
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
PP SFP XS Dust Cap Receptacle w.Sealing
Articolo n.: 09 57 411 0501 202
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | PushPull XS SFP |
Tipo di accessorio | Coperchio |
Descrizione degli accessori | per lato apparato |
Temperatura massima | -40 ... +85 °C |
---|---|
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
IP67 |
Precedente
Avanti