RJI DIN-rail outlet for keystone jacks
Articolo n.: 09 45 851 0000
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
RJI DIN-rail outlet for keystone jacks
Articolo n.: 09 45 851 0000
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | HARTING RJ Industrial® |
Tipo di accessorio | Moduli di distribuzione |
Taglia | Versione Keystone |
---|---|
Viti | Guida DIN da 35 mm tipo EN 60715 |
Caratteristiche tecniche | Cat. 6A Classe EA fino a 500 MHz |
---|---|
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Temperatura massima | -20 ... +70 °C |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP20 |
Materiale (custodie) | Poliammide (PA) |
---|---|
Colore (custodie) | Grigio |
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
Sostanze REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Triossido di antimonio |
Nichel |
PROFINET | si |
---|
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 3 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140064850 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Precedente
Avanti