RJI Han3A Metal Outlet IP65/67 empty
Articolo n.: 09 45 815 0000
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
RJI Han3A Metal Outlet IP65/67 empty
Articolo n.: 09 45 815 0000
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® 3 A RJ45 |
Tipo di accessorio | Prese e connessioni da pannello |
Descrizione degli accessori | Scatola di derivazione (vuota) |
Per il fissaggio di 2x RJ45 inserti femmina |
Collegamento | IDC - Collegamento a perforazione d'isolante |
---|---|
Schermo | Schermatura totale, contatti schermati a 360° |
Viti | Montaggio a parete (piatto) |
Precedente
Avanti