RJI Kabel AWG 22/1,1xIP20;15m;mass.;Ove
Articolo n.: 09 45 771 0074
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
RJI Kabel AWG 22/1,1xIP20;15m;mass.;Ove
Articolo n.: 09 45 771 0074
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Tipo di cavo | HAR PROFINET Typ A 4xAWG22/1 PVC Mostra i dettagli |
---|---|
Connettore 1 | RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. overm Mostra i dettagli |
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | HARTING RJ Industrial® |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-assemblato su un solo lato |
Connettore 1 | HARTING RJ Industrial® |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Descrizione del cavo | Diritto |
Lunghezza del cavo | 15 m |
---|---|
Numero di conduttori | 4 |
Struttura conduttore | 4x AWG 22/1 |
Precedente
Avanti