PROFINET TypB Cat6A 4x2xAWG23/7 PVC 500m
Articolo n.: 09 45 600 1241
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
PROFINET TypB Cat6A 4x2xAWG23/7 PVC 500m
Articolo n.: 09 45 600 1241
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Elemento | Cavi a metraggio |
Specifiche | Non assemblato |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Descrizione del cavo | Auto-estinguente |
Resistente agli UV | |
Stampa su cavo | HARTING INDUSTRIAL ETHERNET STANDARD CABLE CAT6A x 4x2xAWG23/7 (SHIELED) „RU“ AWM Style 21695 094560001080200 „sequential length in metres“ x „year/internal order number“ |
Lunghezza del cavo | 500 m |
---|---|
Numero di conduttori | 8 |
Struttura conduttore | 4x 2x AWG 23/7 |
Precedente
Avanti