HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC, 500m
Articolo n.: 09 45 600 0522
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC, 500m
Articolo n.: 09 45 600 0522
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Elemento | Cavi a metraggio |
Specifiche | Non assemblato |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Descrizione del cavo | Auto-estinguente |
Resistente agli UV | |
Stampa su cavo | HARTING INDUSTRIAL CABLE CAT 6A PVC S/FTP 4x2xAWG26/7 E333435 “UR-Logo” AWM STYLE 20276 80°C 30V 09456000500020X “meter marking” “Charge Number” “HARTING LOGO” |
Lunghezza del cavo | 500 m |
---|---|
Numero di conduttori | 8 |
Struttura conduttore | 4x 2x AWG 26/7 |
Precedente
Avanti