HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC 20m
Articolo n.: 09 45 600 0132
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC 20m
Articolo n.: 09 45 600 0132
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Elemento | Cavi a metraggio |
Specifiche | Non assemblato |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Descrizione del cavo | Auto-estinguente |
Resistente alla luce del sole | |
Stampa su cavo | HARTING INDUSTRIAL ETHERNET STRANDED CABLE CAT 5 PLUS x 22AWG (SHIELDED) (UL) E333432 CMG FT4 or PLTC SUN RES or AWM 21695 80°C 600V x 094560001020200 "sequential length in metres" x "year/internal order number" "HARTING-LOGO" |
Lunghezza del cavo | 20 m |
---|---|
Numero di conduttori | 4 |
Struttura conduttore | 4x AWG 22/7 |
Precedente
Avanti