RJI RJ45 jack 10/100Mbit vert. LED gn/ye
Articolo n.: 09 45 551 1142
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
RJI RJ45 jack 10/100Mbit vert. LED gn/ye
Articolo n.: 09 45 551 1142
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | HARTING RJ Industrial® |
Elemento | Femmina |
Specifiche | RJ45 |
Con LED verde/giallo | |
Verticale | |
Con molle di fissaggio | |
con trasformatore integrato |
Collegamento | Terminali per saldatura ad onda (THR) |
---|---|
Schermo | Schermatura totale, contatti schermati a 360° |
Numero di poli | 8 |
Confezione | Blister |
Corrente d'esercizio | 1,5 A |
---|---|
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Resistenza di contatto | >1000 MΩ @ 500 V DC |
Resistenza di contatto | ≤ 45 mΩ |
Temperatura massima | -40 ... +85 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 750 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP20 |
Resistenza dielettrica | ≤ 1,5 kV |
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
Nichel |
UL / CSA | |
---|---|
Approvazioni | DNV GL |
Dimensioni imballaggio | 60 |
---|---|
Peso netto | 6 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140061682 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Precedente
Avanti