RJI RJ45 jack 1Gbit vert. biCo LED gn/ye

Articolo n.: 09 45 551 1141


Femmina

RJI RJ45 jack 1Gbit vert. biCo LED gn/ye

Articolo n.: 09 45 551 1141

per vedere prezzi e disponibilità.

Panoramica delle proprietà

Femmina RJ45, Con LED bicolore, Verticale, Con molle di fissaggio, con trasformatore integrato Terminali per saldatura ad onda (THR) Corrente d'esercizio: ‌1.5 A Contatti: 8

Dettagli del prodotto


Categoria Connettori
Serie HARTING RJ Industrial®
Elemento Femmina
Specifiche RJ45
Con LED bicolore
Verticale
Con molle di fissaggio
con trasformatore integrato
Collegamento Terminali per saldatura ad onda (THR)
Schermo Schermatura totale, contatti schermati a 360°
Numero di poli 8
Confezione Blister
Corrente d'esercizio ‌ 1,5 A
Data rate ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
Resistenza di contatto >1000 MΩ @ 500 V DC
Resistenza di contatto ≤ 45 mΩ
Temperatura massima -40 ... +85 °C
Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 750
Grado di protezione secondo IEC 60529 IP20
Resistenza dielettrica ≤ 1,5 kV
RoHS Conforme
Stato ELV Conforme
China RoHS e
Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
Sostanze REACH SVHC Non incluso
Dimensioni imballaggio 60
Peso netto 7,333 g
Paese di origine Cina
Codice doganale europeo 85366990
GTIN 5713140061675
ETIM EC002637
eCl@ss 27.460.201,00
Precedente
Avanti