RJI RJ45 Jack Cat.5 SMT angled

Articolo n.: 09 45 551 1100


Femmina

RJI RJ45 Jack Cat.5 SMT angled

Articolo n.: 09 45 551 1100

per vedere prezzi e disponibilità.

Panoramica delle proprietà

Femmina RJ45, Angolato Terminali per saldatura ad onda (SMT) Corrente d'esercizio: ‌1.5 A Contatti: 8

Dettagli del prodotto


Categoria Connettori
Serie HARTING RJ Industrial®
Elemento Femmina
Specifiche RJ45
Angolato
Collegamento Terminali per saldatura ad onda (SMT)
Schermo Schermatura totale, contatti schermati a 360°
Numero di poli 8
Confezione Blister
Corrente d'esercizio ‌ 1,5 A
Caratteristiche tecniche Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
Data rate ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
Temperatura massima -40 ... +85 °C
Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 750
Grado di protezione secondo IEC 60529 IP20
RoHS Conforme
Stato ELV Conforme
China RoHS e
Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
Sostanze REACH SVHC Non incluso
California Proposition 65 substances Si
California Proposition 65 substances Piombo
Nichel
Dimensioni imballaggio 120
Peso netto 4 g
Paese di origine Taiwan
Codice doganale europeo 85366990
GTIN 5713140061491
ETIM EC002637
eCl@ss 27.460.201,00
Precedente
Avanti