HPP V4 Signal THT 10pole horizontal jack
Articolo n.: 09 45 545 9011
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
HPP V4 Signal THT 10pole horizontal jack
Articolo n.: 09 45 545 9011
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | HARTING PushPull (V4) |
Identificazione | Signal |
Elemento | Femmina a saldare |
Specifiche | Angolato |
Collegamento | Collegamento a saldare |
---|---|
Schermo | Schermatura totale, contatti schermati a 360° |
Numero di poli | 10 |
Spazio di contatto (lato cavi) | 2,4 mm |
---|---|
3 mm | |
Spazio di contatto (lato contatti) | 2,4 mm |
3 mm | |
Corrente d'esercizio | 5 A |
Tensione di esercizio | 50 V |
Tensione di prova | 1,5 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Distanza di scarica in aria | ≥ 1,4 mm |
Distanza di scarica superficiale | ≥ 1,4 mm |
Resistenza di contatto | >109 Ω |
Resistenza di contatto | ≤ 10 mΩ |
Temperatura massima | -40 ... +85 °C |
Forza di inserzione | 50 N |
Forza di prelievo | 50 N |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Tensione di prova U<sub>r.m.s.</sub> | 1,5 kV (conttto-contatto) |
1,5 kV (contatto-terra) | |
Gruppo di isolamento | I (600 ≤ CTI) |
Resistenza alle vibrazioni | 10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 cicli di scansione secondo normative IEC IEC 61373 categoria 1 classe B |
Resistenza agli urti | 50 g / 11 ms, 10 impatti / asse e direzione |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
---|---|
Finitura superficiale (contatti) | Metallo nobile su Ni Lato contatti |
Sn su Ni Lato collegamento | |
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
Nichel |
Specifiche | IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4) |
---|---|
UL / CSA | |
Approvazioni | DNV GL |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 6 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140061460 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.205,00 |
Precedente
Avanti