RJI Keystone Cat.6, 8p IDC AWG24-22
Articolo n.: 09 45 545 1564
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
RJI Keystone Cat.6, 8p IDC AWG24-22
Articolo n.: 09 45 545 1564
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | HARTING RJ Industrial® |
Elemento | Femmina |
Specifiche | RJ45 |
Collegamento | A perforazione d'isolante |
---|---|
Taglia | Versione Keystone |
Schermo | Schermatura totale, contatti schermati a 360° |
Numero di poli | 8 |
Sezione conduttori | 0,22 ... 0,32 mm² rigido e a trefoli |
---|---|
Sezione conduttori | AWG 24 ... AWG 22 |
Diametro esterno del cavo | 1,7 mm |
Caratteristiche tecniche | Cat. 6A Classe EA fino a 500 MHz |
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Temperatura massima | -40 ... +70 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 750 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP20 |
Diametro del cavo | 5 ... 9 mm |
Materiale (inserti) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Colore (inserto) | Bianco |
Giallo | |
Materiale (custodie) | Lega di zinco |
Finitura superficiale (custodie) | Nichelato |
Comportamento al fuoco secondo UL 94 | V-2 |
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
UL / CSA | |
---|---|
Approvazioni | DNV GL |
PROFINET | si |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 32,738 g |
Paese di origine | Lettonia |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140061408 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.205,00 |
Precedente
Avanti