Han3M RJ45 Hybrid metal PFT housing
Articolo n.: 09 45 515 0027
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han3M RJ45 Hybrid metal PFT housing
Articolo n.: 09 45 515 0027
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® 3 A RJ45 Hybrid |
Tipo di custodia | Custodia base passante |
Descrizione delle custodie | include guarnizione piana |
per montaggio diretto sull'apparato |
Materiale (custodie) | Metallo |
---|---|
Colore (custodie) | Nero |
RoHS | Conforme |
Stato ELV | Conforme |
China RoHS | e |
Sostanze REACH ANNEX XVII | Non incluso |
Sostanze REACH ANNEX XIV | Non incluso |
Sostanze REACH SVHC | Non incluso |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Nichel |
Precedente
Avanti