Adapter ring 22,3mm to 30,5mm
Articolo n.: 09 45 453 2611
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Adapter ring 22,3mm to 30,5mm
Articolo n.: 09 45 453 2611
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Interfacce operatore |
---|---|
Tipo di accessorio | Anello adattatore |
Adattatore per | 22,3 mm |
Diametro del foro di montaggio | 30,5 mm |
---|
Precedente
Avanti