Han-Modular RJ45 GL Cat6A plug 8p
Articolo n.: 09 45 400 1520
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han-Modular RJ45 GL Cat6A plug 8p
Articolo n.: 09 45 400 1520
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Inserti |
---|---|
Elemento | Connettore dati |
Specifiche | Connettore RJ Industrial RJ45 Gigalink (set completo) |
Collegamento | Collegamento piercing |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
Schermo | Schermatura totale, contatti schermati a 360° |
Numero di poli | 8 |
Sezione conduttori | AWG 28 ... AWG 24 |
---|---|
Diametro esterno del cavo | 1 mm |
Caratteristiche tecniche | Cat. 6A Classe EA fino a 500 MHz |
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Temperatura massima | -40 ... +70 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Materiale (inserti) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Colore (inserto) | RAL 7032 (grigio sabbia) |
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
Sostanze REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Codice ECHA SCIP | 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Nichel |
Specifiche | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
IEC 60603-7 | |
EN 45545-2 Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | |
UL / CSA | |
Approvazioni | DNV GL |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 20 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140060005 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.218,00 |
Precedente
Avanti