HPP V4 hood surface mounting
Articolo n.: 09 45 345 0001
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
HPP V4 hood surface mounting
Articolo n.: 09 45 345 0001
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | HARTING PushPull (V4) |
Tipo di custodia | Custodia base passante |
Temperatura massima | -40 ... +70 °C |
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
California Proposition 65 substances | Naftalene |
Dimensioni imballaggio | 100 |
---|---|
Peso netto | 17 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140059962 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Precedente
Avanti