T1 Industrial jack AH-IP20 long (1 pcs.)
Articolo n.: 09 45 281 2813 333
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
T1 Industrial jack AH-IP20 long (1 pcs.)
Articolo n.: 09 45 281 2813 333
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | HARTING T1 Industrial |
Elemento | Connettore da PCB |
Specifiche | Angolato |
Versione lunga |
Collegamento | Terminali per saldatura ad onda (THR) |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
Schermo | Schermatura totale, contatti schermati a 360° |
Numero di poli | 2 |
ulteriori contatti | + schermo |
Confezione | Campione |
Precedente
Avanti