RJI Han 3A RJ45 PFT Cat.6A met. with cap
Articolo n.: 09 45 215 1562
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
RJI Han 3A RJ45 PFT Cat.6A met. with cap
Articolo n.: 09 45 215 1562
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | RJ45 |
Elemento | Passa-parete |
Specifiche | Diritta, con coperchio di protezione a molla |
Taglia | 3 A |
---|---|
Schermo | Schermatura totale, contatti schermati a 360° |
Numero di poli | 8 |
Viti | Avvitabili sui coperchi |
Precedente
Avanti