Han3A RJ45 Hybrid Cat5 plug 4+4p IDC
Articolo n.: 09 45 125 1300
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han3A RJ45 Hybrid Cat5 plug 4+4p IDC
Articolo n.: 09 45 125 1300
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | RJ45 Ibrido |
Elemento | Connettore per parte volante |
Tipo di custodia | Custodia |
Descrizione delle custodie | Diritto |
Collegamento | A perforazione d'isolante |
---|---|
Taglia | 3 A |
Schermo | Schermatura totale, contatti schermati a 360° |
Numero di poli | 8 |
Contatti per trasmissione dati | 4 |
Numero di contatti di potenza | 4 |
Sezione conduttori | 0,22 ... 0,32 mm² Flessibile (Data) |
---|---|
0,26 ... 0,32 mm² Solido (Data) | |
1,5 mm² Power | |
Sezione conduttori | AWG 24 ... AWG 22 Flessibile (Data) |
AWG 23 ... AWG 22 Solido (Data) | |
AWG 16 Power | |
Tensione d'esercizio (Data) | 50 V AC |
60 V DC | |
Tensione di esercizio (alimentazione) | 48 V DC |
Corrente d'esercizio | 1,76 A |
Corrente di esercizio (alimentazione) | 16 A |
Caratteristiche tecniche | Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz |
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Temperatura massima | -40 ... +70 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Diametro del cavo | 6 ... 12 mm |
Materiale (custodie) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Colore (custodie) | Nero |
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
Naftalene | |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R26 |
Specifiche | EN 45545-2 |
---|---|
UL / CSA | |
Approvazioni | DNV GL |
PROFINET | si |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 69,1 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140058880 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.113,00 |
Precedente
Avanti