Han PushPull RJ45 90° metal WDF
Articolo n.: 09 35 226 0311
![Han PushPull RJ45 90° metal WDF](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09352260311_20220819_170425799/09352260311_20220819_170425799_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han PushPull RJ45 90° metal WDF](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han PushPull RJ45 90° metal WDF](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09352260311_20220819_170425799/09352260311_20220819_170425799_S.jpg)
Han PushPull RJ45 90° metal WDF
Articolo n.: 09 35 226 0311
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | Han® PushPull (V14) |
Identificazione | RJ45 |
Elemento | Femmina |
Specifiche | Conforme a specifiche AIDA |
Angolato | |
Caratteristiche | Meccanismo di blocco intuitivo |
Collegamento | Collegamento a saldare |
---|---|
Schermo | Schermatura totale, contatti schermati a 360° |
Sezione conduttori | 0,22 ... 0,32 mm² Flessibile |
---|---|
0,26 ... 0,32 mm² Solido | |
Corrente d'esercizio | 1,75 A |
Tensione di esercizio | 50 V |
Temperatura massima | -40 ... +70 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 750 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP67 |
Finitura superficiale (contatti) | Au su Ni Lato contatti |
---|---|
Sn su Ni Lato collegamento | |
Materiale (custodie) | Lega di zinco |
Finitura superficiale (custodie) | Nichelato |
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
Naftalene |
Specifiche | IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14) |
---|---|
IEC 60603-7 Lato inserzione | |
UL / CSA | |
Approvazioni | DNV GL |
PROFINET | si |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 33 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140054073 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440114 Rectangular connector (for field assembly) |
Precedente
Avanti