DIN-Signal 2C048MR-3,0C1-2

Articolo n.: 09 23 148 6919


Configurabile
ConfigurabileConnettore maschio

DIN-Signal 2C048MR-3,0C1-2

Articolo n.: 09 23 148 6919

per vedere prezzi e disponibilità.

0
0

Panoramica delle proprietà

Connettore maschio Terminali per saldatura ad onda (THR) Corrente d'esercizio: ‌2 A Contatti: 48 Angolato Lega di rame Au su NiP su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento Classe di lavoro: 2, secondo (IEC 60603-2) Codifica: Codifica con perdita di contatto Fissaggio PCB: Con flangia di fissaggio Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro Beige

Dettagli del prodotto


Categoria Connettori
Serie DIN 41612
Identificazione Tipo 2C
Elemento Connettore maschio
Descrizione del contatto Angolato
Caratteristiche Sono ammesse variazioni e marezzature del colore
Collegamento Terminali per saldatura ad onda (THR)
Tipologia di collegamento Scheda madre a scheda figlia
Extender card
PCB / cable
Numero di poli 48
Configurazione contatti File a, b e c, posizioni 1, 2, ... , 15, 16
Codifica Codifica con perdita di contatto
Fissaggio PCB Con flangia di fissaggio
File di contatti 3
Spazio di contatto (lato cavi) 2,54 mm
Spazio di contatto (lato contatti) 2,54 mm
Corrente d'esercizio ‌ 2 A
Corrente d'esercizio Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico
Distanza di scarica in aria ≥ 1,2 mm
Distanza di scarica superficiale ≥ 1,2 mm
Resistenza di contatto >1012 Ω
Resistenza di contatto ≤ 20 mΩ
Temperatura massima -55 ... +125 °C (durante la saldatura ad onda max +240 °C per 15 s)
Forza di inserzione ≤ 45 N
Forza di prelievo ≤ 30 N
Classe di lavoro 2
secondo (IEC 60603-2)
Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 400
Tensione di prova U<sub>r.m.s.</sub> 1 kV
Gruppo di isolamento II (400 ≤ CTI < 600)
Hot plugging No
Materiale (inserti) Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
Colore (inserto) Beige
Materiale (contatti) Lega di rame
Finitura superficiale (contatti) Au su NiP su Ni Lato contatti
Sn su Ni Lato collegamento
Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
RoHS Conforme
Stato ELV Conforme
China RoHS e
Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
Sostanze REACH SVHC Non incluso
California Proposition 65 substances Si
California Proposition 65 substances Piombo
Nichel
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche IEC 60603-2 (complementare)
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Classificazione ferroviaria F4/I3 secondo NFF 16-101/102
Dimensioni imballaggio 20
Peso netto 7,78 g
Paese di origine Germania
Codice doganale europeo 85366990
GTIN 5713140041646
ETIM EC002637
eCl@ss 27.460.201,00
Precedente
Avanti