M23 cover-s met. for HBM,chain 100mm
Articolo n.: 09 15 600 9102
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
M23 cover-s met. for HBM,chain 100mm
Articolo n.: 09 15 600 9102
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | Connettore circolari M23 |
Identificazione | Power |
Tipo di accessorio | Coperchio |
Descrizione degli accessori | per custodie fisse passanti |
per custodie di prolunga | |
Con catena (100 mm) |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP67 condizioni di blocco |
---|---|
IP69 / IPX9K a norma ISO 20653 condizioni di blocco |
Precedente
Avanti