M23 Metal Screw Cover – Chain 70mm
Articolo n.: 09 15 100 9102
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
M23 Metal Screw Cover – Chain 70mm
Articolo n.: 09 15 100 9102
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | Connettore circolari M23 |
Identificazione | Signal |
Tipo di accessorio | Coperchio |
Descrizione degli accessori | per custodie di prolunga |
Con catena (70 mm) |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP67 condizioni di blocco |
---|---|
IP69 / IPX9K a norma ISO 20653 condizioni di blocco |
Precedente
Avanti