Han hinged frame plus, for 6 modules a-f
Articolo n.: 09 14 024 0371
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han hinged frame plus, for 6 modules a-f
Articolo n.: 09 14 024 0371
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tipo di accessorio | Telaio incernierato plus |
Descrizione degli accessori | Per 6 moduli |
a ... f |
Taglia | 24 B |
---|
Sezione conduttori | 1 ... 10 mm² PE (parte di potenza) |
---|---|
0,5 ... 2,5 mm² PE (parte di segnale) | |
È consigliato l'uso della ferula, sezione del conduttore 10 mm² solo con utensile di crimpatura per ferule 09 99 000 0374. | |
Lunghezza di spellatura | 8 ... 10 mm |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Materiale | Lega di zinco |
---|---|
Acciaio inox | |
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
Codice ECHA SCIP | 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675 |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R26 |
Specifiche | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Approvazioni | DNV GL |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 0,8 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140161818 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27.440.206,00 |
Precedente
Avanti