Han hinged frame plus, for 4 modules a-d
Articolo n.: 09 14 016 0371
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han hinged frame plus, for 4 modules a-d
Articolo n.: 09 14 016 0371
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tipo di accessorio | Telaio incernierato plus |
Descrizione degli accessori | Per 4 moduli |
a ... d |
Taglia | 16 B |
---|
Sezione conduttori | 1 ... 10 mm² PE (parte di potenza) |
---|---|
0,5 ... 2,5 mm² PE (parte di segnale) | |
È consigliato l'uso della ferula, sezione del conduttore 10 mm² solo con utensile di crimpatura per ferule 09 99 000 0374. | |
Lunghezza di spellatura | 8 ... 10 mm |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Materiale | Lega di zinco |
---|---|
Acciaio inox | |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Specifiche | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Approvazioni | DNV GL |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 4,67 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140161979 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27.440.206,00 |
Precedente
Avanti