Han DD module, crimp male

Articolo n.: 09 14 012 3002


Configurabile
ConfigurabileModulo Han DD®

Han DD module, crimp male

Articolo n.: 09 14 012 3002

per vedere prezzi e disponibilità.
0
0

Panoramica delle proprietà

Modulo Han DD® Modulo singolo Collegamento a crimpare Maschio Contatti: 12 Sezione conduttori: 0.14 ... 2.5 mm² Corrente d'esercizio: ‌10 A Policarbonato (PC) RAL 7032 (grigio sabbia)

Dettagli del prodotto


Categoria Moduli
Serie Han-Modular®
Tipo di modulo Modulo Han DD®
Dimensione del modulo Modulo singolo
Collegamento Collegamento a crimpare
Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
Numero di poli 12
Dettagli applicativi Ordinare i contatti separatamente
Sezione conduttori 0,14 ... 2,5 mm²
Corrente d'esercizio ‌ 10 A
Tensione di esercizio 250 V
Tensione di prova 4 kV
Grado di inquinamento 3
Tensione d'esercizio secondo UL 600 V
Resistenza di contatto >1010 Ω
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Collegabile con altri componenti HMC ≥ 10.000
Materiale (inserti) Policarbonato (PC)
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
RoHS Conforme
Stato ELV Conforme
China RoHS e
Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
Sostanze REACH SVHC Non incluso
California Proposition 65 substances Non incluso
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
Insieme di requisiti con livelli di rischio R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifiche IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3
Approvazioni DNV GL
Dimensioni imballaggio 2
Peso netto 10 g
Paese di origine Germania
Codice doganale europeo 85389099
GTIN 5713140161634
ETIM EC000438
eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
Precedente
Avanti