Han hinged frame plus, for 2 modules a-b

Articolo n.: 09 14 006 0371


Telaio incernierato plus

Han hinged frame plus, for 2 modules a-b

Articolo n.: 09 14 006 0371

per vedere prezzi e disponibilità.
0

Panoramica delle proprietà

Telaio incernierato plus Per 2 moduli, a ... b Taglia: 6 B

Dettagli del prodotto


Categoria Accessori
Serie Han-Modular®
Tipo di accessorio Telaio incernierato plus
Descrizione degli accessori Per 2 moduli
a ... b
Taglia 6 B
Sezione conduttori 1 ... 10 mm² PE (parte di potenza)
0,5 ... 2,5 mm² PE (parte di segnale)
È consigliato l'uso della ferula, sezione del conduttore 10 mm² solo con utensile di crimpatura per ferule 09 99 000 0374.
Lunghezza di spellatura 8 ... 10 mm
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Materiale Lega di zinco
Acciaio inox
RoHS Conforme con esenzione
esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Stato ELV Conforme con esenzione
China RoHS 50
Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
Sostanze REACH SVHC Si
Sostanze REACH SVHC Piombo
Codice ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
California Proposition 65 substances Si
California Proposition 65 substances Piombo
Specifiche IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Approvazioni DNV GL
Dimensioni imballaggio 1
Peso netto 5,6 g
Paese di origine Germania
Codice doganale europeo 85389099
GTIN 5713140161832
ETIM EC002312
eCl@ss 27440206 Module carrier frame for industrial connectors
Precedente
Avanti