Han Modular 4 Multi Module male
Articolo n.: 09 14 004 4501
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han Modular 4 Multi Module male
Articolo n.: 09 14 004 4501
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Moduli |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tipo di modulo | Modulo Han® Multi module |
Dimensione del modulo | Modulo singolo |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
---|---|
Numero di poli | 4 |
Dettagli applicativi | Ordinare i contatti separatamente |
Dettagli applicativi | Per la rimozione dei contatti occorre aprire il modulo con un cacciavite a taglio da 7 mm. Il modulo non è più riutilizzabile |
Precedente
Avanti