Han Modular 3 C Module female 40A

Articolo n.: 09 14 003 3101


Configurabile
ConfigurabileModulo Han® C

Han Modular 3 C Module female 40A

Articolo n.: 09 14 003 3101

per vedere prezzi e disponibilità.
0
0

Panoramica delle proprietà

Modulo Han® C Modulo singolo Collegamento a crimpare Femmina Contatti: 3 Sezione conduttori: 1.5 ... 6 mm² Corrente d'esercizio: ‌40 A Policarbonato (PC) RAL 7032 (grigio sabbia)

Dettagli del prodotto


Categoria Moduli
Serie Han-Modular®
Tipo di modulo Modulo Han® C
Dimensione del modulo Modulo singolo
Collegamento Collegamento a crimpare
Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
Numero di poli 3
Dettagli applicativi Ordinare i contatti separatamente
Sezione conduttori 1,5 ... 6 mm²
Diametro esterno del cavo ≤7,8 mm
Corrente d'esercizio ‌ 40 A
Tensione di esercizio 690 V
Tensione di prova 8 kV
Grado di inquinamento 3
Corrente d'esercizio secondo UL/CSA 40 A
Tensione d'esercizio secondo UL 600 V
Resistenza di contatto >1010 Ω
Lunghezza di spellatura 9,5 mm
12 mm Diametro esterno del cavo > 4,8 mm
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Materiale (inserti) Policarbonato (PC)
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
RoHS Conforme
Stato ELV Conforme
China RoHS e
Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
Sostanze REACH SVHC Non incluso
California Proposition 65 substances Non incluso
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
Insieme di requisiti con livelli di rischio R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifiche IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Approvazioni DNV GL
Dimensioni imballaggio 2
Peso netto 5 g
Paese di origine Germania
Codice doganale europeo 85389099
GTIN 5713140020078
ETIM EC000438
eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
Precedente
Avanti