Han C module, crimp male (400 pcs)
Articolo n.: 09 14 003 3001 XL
![Han C module, crimp male (400 pcs)](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_003_3001_RGB01/09_14_003_3001_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han C module, crimp male (400 pcs)
Articolo n.: 09 14 003 3001 XL
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Moduli |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tipo di modulo | Modulo Han® C |
Dimensione del modulo | Modulo singolo |
Collegamento | Collegamento a crimpare |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
Numero di poli | 3 |
Dettagli applicativi | Ordinare i contatti separatamente |
Sezione conduttori | 1,5 ... 6 mm² |
---|---|
Diametro esterno del cavo | ≤7,8 mm |
Corrente d'esercizio | 40 A |
Tensione di esercizio | 690 V |
Tensione di prova | 8 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Corrente d'esercizio secondo UL/CSA | 40 A |
Tensione d'esercizio secondo UL | 600 V |
Resistenza di contatto | >1010 Ω |
Lunghezza di spellatura | 9,5 mm |
12 mm Diametro esterno del cavo > 4,8 mm | |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Materiale (inserti) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Colore (inserto) | RAL 7032 (grigio sabbia) |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifiche | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Approvazioni | DNV GL |
Dimensioni imballaggio | 400 |
---|---|
Peso netto | 8 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140184619 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440217 Module for industrial connectors (power/signals) |
Precedente
Avanti