Han HV module, 40A 5000V male
Articolo n.: 09 14 002 3023
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han HV module, 40A 5000V male
Articolo n.: 09 14 002 3023
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Moduli |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tipo di modulo | Modulo Han® HV (alta tensione) |
Dimensione del modulo | Modulo doppio |
Descrizione del modulo | per contatti Han® C crimp |
Collegamento | Collegamento a crimpare |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
Numero di poli | 2 |
Dettagli applicativi | Ordinare i contatti separatamente |
Confezione | 1 modulo |
- 2 agganci | |
- 2 tubetti termoretraibili |
Precedente
Avanti