Pneum. contact metal OD 4 female
Articolo n.: 09 14 000 6454
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Pneum. contact metal OD 4 female
Articolo n.: 09 14 000 6454
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Contatti |
---|---|
Tipo di contatto | Contatto pneumatico |
Descrizione del contatto | Senza valvola di chiusura Diritto |
Caratteristiche | I contatti pneumatici Han® senza valvola di chiusura sono disponibili per l'utilizzo all'interno di un vuoto (limite: 100 mbar = 100 hPa ≈ circa 90% di vuoto). |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
---|---|
Processo produttivo | Contatti torniti |
Precedente
Avanti