Han 12Q-SMC-FI-CRT-PE with QL
Articolo n.: 09 12 012 3101
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 12Q-SMC-FI-CRT-PE with QL
Articolo n.: 09 12 012 3101
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Inserti |
---|---|
Serie | Han® Q |
Identificazione | 12/0 |
Specifiche | Con contatto di terra Han-Quick Lock® |
Collegamento | Collegamento a crimpare |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
Taglia | 3 A |
Numero di poli | 12 |
Contatto di terra | si |
Dettagli applicativi | Colletto blu (PE: 0,5 ... 2,5 mm²) |
Ordinare i contatti separatamente | |
Dettagli applicativi | per cavi flessibili a trefoli secondo IEC 60228 classe 5 |
Precedente
Avanti