Han TC650 male contact 240mm²
Articolo n.: 09 11 000 6168
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han TC650 male contact 240mm²
Articolo n.: 09 11 000 6168
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Contatti |
---|---|
Serie | TC 650 |
Tipo di contatto | Contatti a crimpare |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
---|---|
Processo produttivo | Contatti torniti |
Dettagli applicativi | Il requisito di resistenza alle vibrazioni e agli urti può essere soddisfatto solo se i cavi sono fissati a una distanza adeguata. Le istruzioni per la spaziatura del serracavo sono riportate nel documento dell'eCatalogue, alla sezione Istruzioni. |
Precedente
Avanti