DIN-Power shell housing D20/4-m
Articolo n.: 09 06 948 0522
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
DIN-Power shell housing D20/4-m
Articolo n.: 09 06 948 0522
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Identificazione | Tipo F |
Tipo H | |
Tipo MH | |
Serie di custodie fisse e volanti | DIN 41612 |
Tipo di accessorio | Custodia |
Descrizione degli accessori | 20 mm |
Versione | Uscita laterale |
---|---|
Numero di ingressi per cavi | 4 |
Uscita cavo metrica | 4x |
Serracavo | Con pressacavi o gommini |
Tipi di aggancio | Aggancio a vite |
2 parti | Si |
Separabile | Si |
Precedente
Avanti