DIN-Power MH24+7FWT22,0C1-2

Articolo n.: 09 06 231 6821


Connettore femmina

DIN-Power MH24+7FWT22,0C1-2

Articolo n.: 09 06 231 6821

per vedere prezzi e disponibilità.

0
0

Panoramica delle proprietà

Connettore femmina Collegamento wire wrap, Collegamento Faston Corrente d'esercizio: 6, 15 Contatti: 31 Diritto Lega di rame Metallo nobile Lato inserzione, contatti di segnale, Argentati Lato inserzione, contatti di potenza, Sn su Ni Lato collegamento, contatti di segnale, Sn su Ni Lato collegamento, contatti di potenza Classe di lavoro: 2, secondo (IEC 60603-2) Codifica: Codifica, Con codifica, Codifica con perdita di contatto Fissaggio PCB: Con flangia di fissaggio Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro RAL 7032 (grigio sabbia)

Dettagli del prodotto


Categoria Connettori
Serie DIN 41612
Identificazione Tipo MH 24 + 7
Elemento Connettore femmina
Descrizione del contatto Diritto
Collegamento Collegamento wire wrap
Collegamento Faston
Tipologia di collegamento PCB / cable
di prolunga
Numero di poli 31
Numero di contatti di segnale 24
Numero di contatti di potenza 7
Configurazione contatti File z, d e b, posizioni 2, 4, ... , 14, 16 e fila z, posizioni 20, 24, 28, 32 e fila d, posizioni 22, 26, 30
Lunghezza del collegamento 22 mm
Codifica Codifica
Con codifica
Codifica con perdita di contatto
Fissaggio PCB Con flangia di fissaggio
Spazio di contatto (lato contatti) 3,81 mm
5,08 mm
Corrente d'esercizio ‌ 6 A
‌ 15 A
Corrente d'esercizio Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico
Corrente d'esercizio (segnali) 6 A
Corrente di esercizio (alimentazione) 15 A
Distanza di scarica in aria ≥ 1,6 mm
≥ 4,5 mm
Distanza di scarica superficiale ≥ 3 mm
≥ 8 mm
Resistenza di contatto >1012 Ω
Resistenza di contatto ≤ 15 mΩ
Temperatura massima -55 ... +125 °C
Forza di inserzione ≤ 85 N
Forza di prelievo ≤ 85 N
Classe di lavoro 2
secondo (IEC 60603-2)
Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 400
Tensione di prova U<sub>r.m.s.</sub> 1,55 kV (conttto-contatto)
1,55 kV (contatto-terra)
Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging No
Materiale (inserti) Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
Finitura superficiale (contatti) Metallo nobile Lato inserzione, contatti di segnale
Argentati Lato inserzione, contatti di potenza
Sn su Ni Lato collegamento, contatti di segnale
Sn su Ni Lato collegamento, contatti di potenza
Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
RoHS Conforme
Stato ELV Conforme
China RoHS e
Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
Sostanze REACH SVHC Non incluso
California Proposition 65 substances Si
California Proposition 65 substances Triossido di antimonio
Nichel
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche IEC 60603-2 (complementare)
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Classificazione ferroviaria F4/I3 secondo NFF 16-101/102
Dimensioni imballaggio 20
Peso netto 30 g
Paese di origine Germania
Codice doganale europeo 85366990
GTIN 5713140013032
ETIM EC002637
eCl@ss 27.460.201,00
Precedente
Avanti