DIN-Power MH24+7FWT22,0C1-1
Articolo n.: 09 06 231 2821
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
DIN-Power MH24+7FWT22,0C1-1
Articolo n.: 09 06 231 2821
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | DIN 41612 |
Identificazione | Tipo MH 24 + 7 |
Elemento | Connettore femmina |
Descrizione del contatto | Diritto |
Collegamento | Collegamento wire wrap |
---|---|
Collegamento Faston | |
Tipologia di collegamento | PCB / cable |
di prolunga | |
Numero di poli | 31 |
Numero di contatti di segnale | 24 |
Numero di contatti di potenza | 7 |
Configurazione contatti | File z, d e b, posizioni 2, 4, ... , 14, 16 e fila z, posizioni 20, 24, 28, 32 e fila d, posizioni 22, 26, 30 |
Lunghezza del collegamento | 22 mm |
Codifica | Codifica |
Con codifica | |
Codifica con perdita di contatto | |
Fissaggio PCB | Con flangia di fissaggio |
Spazio di contatto (lato contatti) | 3,81 mm |
---|---|
5,08 mm | |
Corrente d'esercizio | 6 A |
15 A | |
Corrente d'esercizio | Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico |
Corrente d'esercizio (segnali) | 6 A |
Corrente di esercizio (alimentazione) | 15 A |
Distanza di scarica in aria | ≥ 1,6 mm |
≥ 4,5 mm | |
Distanza di scarica superficiale | ≥ 3 mm |
≥ 8 mm | |
Resistenza di contatto | >1012 Ω |
Resistenza di contatto | ≤ 15 mΩ |
Temperatura massima | -55 ... +125 °C |
Forza di inserzione | ≤ 85 N |
Forza di prelievo | ≤ 85 N |
Classe di lavoro | 1 |
secondo (IEC 60603-2) | |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Tensione di prova U<sub>r.m.s.</sub> | 1,55 kV (conttto-contatto) |
1,55 kV (contatto-terra) | |
Gruppo di isolamento | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Hot plugging | No |
Materiale (inserti) | Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro |
---|---|
Colore (inserto) | RAL 7032 (grigio sabbia) |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
Finitura superficiale (contatti) | Metallo nobile Lato inserzione, contatti di segnale |
Argentati Lato inserzione, contatti di potenza | |
Sn su Ni Lato collegamento, contatti di segnale | |
Sn su Ni Lato collegamento, contatti di potenza | |
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
California Proposition 65 substances | Triossido di antimonio |
Nichel | |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R26 |
Specifiche | IEC 60603-2 (complementare) |
---|---|
UL / CSA | |
Classificazione ferroviaria | F4/I3 secondo NFF 16-101/102 |
Dimensioni imballaggio | 20 |
---|---|
Peso netto | 44,35 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140012974 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Precedente
Avanti