DIN-Power side entry SH A
Articolo n.: 09 06 048 0501
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Identificazione | Tipo F |
Tipo H | |
Tipo MH | |
Serie di custodie fisse e volanti | DIN 41612 |
Tipo di accessorio | Custodia |
Descrizione degli accessori | 15 mm |
Versione | Uscita laterale |
---|---|
Uscita cavo metrica | 2x |
Serracavo | Con pressacavi |
Tipi di aggancio | Leve di aggancio o viti di bloccaggio |
2 parti | Si |
Separabile | Si |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP20 |
Gruppo di isolamento | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Colore (custodie) | RAL 7032 (grigio sabbia) |
---|---|
Materiale (accessori) | Plastica |
Caricato fibra vetro | |
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
California Proposition 65 substances | Nichel |
Classificazione ferroviaria | F1/I2 secondo NFF 16-101/102 |
---|
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 30 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140011076 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Precedente
Avanti