DIN-Power FM21+24FCW-22,0C1-1
Articolo n.: 09 06 045 2871
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
DIN-Power FM21+24FCW-22,0C1-1
Articolo n.: 09 06 045 2871
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | DIN 41612 |
Identificazione | Tipo FM |
Elemento | Connettore femmina |
Descrizione del contatto | Diritto |
Collegamento | Collegamento wire wrap |
---|---|
Tipologia di collegamento | Scheda madre a scheda figlia |
PCB / cable | |
di prolunga | |
Numero di poli | 45 |
Configurazione contatti | File z, b e d, posizioni 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
Lunghezza del collegamento | 22 mm |
Codifica | Codifica con perdita di contatto |
Fissaggio PCB | Con flangia di fissaggio |
Precedente
Avanti