Fixing Screw Plastic-2,2 x 8-T6
Articolo n.: 09 06 001 9979
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | DIN 41612 |
har-modular® | |
Tipo di accessorio | Vite |
Descrizione degli accessori | M2,2 x 8 |
per custodia D 20/2 | |
per custodia D 20/4 | |
per custodia 2C, 3C | |
per il modulo P har-modular® | |
per il modulo T har-modular® - connettore maschio |
Materiale (accessori) | Metallo |
---|---|
Colori (accessori) | metallico |
RoHS | Conforme |
Stato ELV | Conforme |
China RoHS | e |
Sostanze REACH ANNEX XVII | Non incluso |
Sostanze REACH ANNEX XIV | Non incluso |
Sostanze REACH SVHC | Non incluso |
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Precedente
Avanti