DIN-Power code comb
Articolo n.: 09 06 000 9984
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | DIN 41612 |
Tipo di accessorio | Codifica comb |
Descrizione degli accessori | Compatibile con custodie D 20/2 e D 20/4 |
Dettagli applicativi | Può essere utilizzato anche come coperchio |
---|
Gruppo di isolamento | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
---|
Materiale (accessori) | Plastica |
---|---|
Colori (accessori) | RAL 7032 (grigio sabbia) |
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
California Proposition 65 substances | Nichel |
Classificazione ferroviaria | F1/I2 secondo NFF 16-101/102 |
---|
Dimensioni imballaggio | 100 |
---|---|
Peso netto | 6 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140010253 |
ETIM | EC002311 |
eCl@ss | 27.440.203,00 |
Precedente
Avanti